Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, D tipo baterija, M-Bus modulis

187F9034

Energijos skaičiuotuvas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F3391, 187F8302

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampos tipasD tipo baterija
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Product line08
Produkto tipasInfocal 9
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]1475.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsEnergijos skaičiuotuvas
Skersmuo [mm] [Maks.]500 mm
Skersmuo [mm] [Min.]400 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.3 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris3.38 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens