Energijos skaitikliai, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, D tipo baterija, M-Bus modulis
187F9033
Energijos skaičiuotuvas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9033
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maitinimo įtampos tipas | D tipo baterija |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Energijos skaičiuotuvas |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 350 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 200 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.38 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |