Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, M-Bus modulis

187F9031

Energijos skaičiuotuvas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F8306

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėYes
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Product line08
Produkto tipasInfocal 9
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsEnergijos skaičiuotuvas
Skersmuo [mm] [Maks.]350 mm
Skersmuo [mm] [Min.]200 mm
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.623 Kilogram
Grynasis svoris0.623 Kilogram
Tūris2.3 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens