Energijos skaitikliai, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, M-Bus modulis
187F9030
Energijos skaičiuotuvas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9030
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| qp [m³/h] [Maks.] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Energijos skaičiuotuvas |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 100 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.472 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546539 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |