Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, M-Bus modulis

187F9013

Energijos skaičiuotuvas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F3390, 187F8307

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]12 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.MWh
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėYes
Impulso vertė tūris [l/impulsas]50.0 l/imp.
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų įėjimas
IP protection classIP65
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
MontavimasGrąžinimas
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasInfocal 9
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]950.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsEnergijos skaičiuotuvas
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm] [Maks.]500 mm
Skersmuo [mm] [Min.]400 mm
Srauto matuoklioSONO3500 CT
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Temperatūros jutiklio ilgis [mm]5 mm
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]160 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]36 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.3 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris3.506 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428985765
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens