Energijos skaitikliai, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Šildymas ir aušinimas, D tipo baterija, M-Bus modulis
187F9009
Energijos skaičiuotuvas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9009
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 12 m. |
| Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos vnt. | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Impulso vertė tūris [l/impulsas] | 50.0 l/imp. |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimas |
| IP protection class | IP65 |
| Maitinimo įtampos tipas | D tipo baterija |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 R 3.6V M-Bus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimas | Grąžinimas |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Energijos skaičiuotuvas |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 500 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 400 mm |
| Srauto matuoklio | SONO3500 CT |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 5 mm |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 50 g |
| Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.884 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.884 Kilogram |
| Tūris | 3.472 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985727 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |