Energijos skaitikliai, Priedai
187F3448
Bendra visam paketui
187F3448
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
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Material Description | ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Ball valve DN32 PL35 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6 |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Sujungimo matmenys | 1 1/4" |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.087 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.863 Kilogram |
| Tūris | 4.07 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424494186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |