Energijos skaitikliai, Priedai
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės dalių kiekis | 2 |
| Priedo tipas | Temperatūros jutikliai |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| Tvirtinimo standartas | MID B+D to EN1434 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.146 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.146 Kilogram |
| Tūris | 0.432 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |