Danfoss logo
187F3418

Energijos skaitikliai, Priedai

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pakuotės dalių kiekis2
Priedo tipasTemperatūros jutikliai
Product line08
Produkto tipasPriedai
Produkto tipoSonoMeter 40 and Supercal 5
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Skersmuo [mm]5 mm
Tvirtinimo standartasMID B+D to EN1434

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.08 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Tūris0.288 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk