Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
187F3392
SonoMeter 31
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai energijos skaitikliams
187F3392
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 2 pulse output module (battery) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Priedo tipas | Skaičiuotuvo priedai |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | SonoMeter 31 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.032 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.032 Kilogram |
| Tūris | 0.237 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428987257 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |