Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
187F3383
SonoMeter 31
187F3383
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 Radio OMS 868.95 MHz |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Priedo tipas | Skaičiuotuvo priedai |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | SonoMeter 31 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.028 Kilogram |
| Tūris | 0.241 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966948 |
| Proposition 65 | No significant risk |