Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams

187F0593

Bendra visam paketui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Material Descriptionrut. ventilis DN15 - ½" DS jutikliui
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pakuotės dalių kiekis1
Priedo tipasJungiamosios detalės PN25 130 °C
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasPriedai
Produkto tipoBendra visam paketui
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPriedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
SCIP dokumentacijos Nr.e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Skersmuo [mm]15 mm
Sujungimo matmenys1/2 in

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.215 Kilogram
Grynasis svoris0.202 Kilogram
Tūris0.33 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm