Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams

087H0119

Bendra visam paketui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Material Descriptionball valve DN20 - for direct sensor,12pc
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pakuotės dalių kiekis12
Priedo tipasJungiamosios detalės PN25 130 °C
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasPriedai
Produkto tipoBendra visam paketui
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPriedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
SCIP dokumentacijos Nr.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Skersmuo [mm]20 mm
Sujungimo matmenys3/4"

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.28 Kilogram
Grynasis svoris0.28 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm