Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
087H0118
Bendra visam paketui
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai energijos skaitikliams
087H0118
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Material Description | rut. ventilis DN15 - ½ DS jutikliui, 12v |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pakuotės dalių kiekis | 12 |
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Sujungimo matmenys | 1/2 in |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.215 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.202 Kilogram |
| Tūris | 0.453 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |