Energijos skaitikliai, Priedai, Adapteris tiesioginio jutiklio montavimui R½" į M10x1 (32vnt.) - įsk. varinę tarpinę plokščiam sandarinimui
087G6076
Bendra visam paketui
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai energijos skaitikliams
087G6076
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Pakuotės dalių kiekis | 32 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Adapteris tiesioginio jutiklio montavimui R½" į M10x1 (32vnt.) - įsk. varinę tarpinę plokščiam sandarinimui |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Adapter mounting sensor |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Sujungimo matmenys | R 1/2M 10 x 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.041 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.04 Kilogram |
| Tūris | 0.011 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |