Energijos skaitikliai, Priedai, Adapteris tiesioginio jutiklio montavimui R½" į M10x1 (1 vnt.) - įsk. varinę tarpinę plokščiam sandarinimui
087G6075
Bendra visam paketui
087G6075
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 260 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Material Description | adapteriai R1/2 į M10 |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Adapteris tiesioginio jutiklio montavimui R½" į M10x1 (1 vnt.) - įsk. varinę tarpinę plokščiam sandarinimui |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Adapter mounting sensor |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Sujungimo matmenys | R 1/2M 10 x 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.058 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.04 Kilogram |
| Tūris | 0.008 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |