Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
087G6073
Bendra visam paketui
087G6073
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 3 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Material Description | atvamdžių pora DN25 G1 1/4"-R1" |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Skersmuo [mm] | 32 mm |
| Sujungimo matmenys | R 1 x G 5/4 B |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.438 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.407 Kilogram |
| Tūris | 0.347 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |