Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
087G6064
Bendra visam paketui
087G6064
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | n. plieno gilzės, 85mm f6.0 pora |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto būsena | XP |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | stainless steel-pockets |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Tvirtinimo standartas | MID DE-10-MI004-PTB003 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.258 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.17 Kilogram |
| Tūris | 0.09 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |