Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
087G6056
Bendra visam paketui
087G6056
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | žalvarinės gilzės, 120 mm, f5.2 pora |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Entrance HM accessories - brass pockets |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| Tvirtinimo standartas | MID DE-10-MI004-PTB003 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.244 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.175 Kilogram |
| Tūris | 1.185 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |