Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
014U1995
„SonoSelect“ ir „Safe“
014U1995
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Input |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Priedo tipas | Skaičiuotuvo priedai |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | „SonoSelect“ ir „Safe“ |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| Weight per battery | 10 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.05 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.049 Kilogram |
| Tūris | 0.251 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425138676 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |