Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
014U1966
„SonoSelect“ ir „Safe“
014U1966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DN25, Gasket Set |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN16 95 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | „SonoSelect“ ir „Safe“ |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.005 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.005 Kilogram |
| Tūris | 0.008 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127014 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |