Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
014U1943
„SonoSelect“ ir „Safe“
014U1943
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | „SonoSelect“ ir „Safe“ |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | T-fitting DN 20-32 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.264 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.264 Kilogram |
| Tūris | 0.211 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |