Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams

014U1939

„SonoSelect“ ir „Safe“

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Jungimo tipaiSriegis
Material DescriptionTail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Priedo tipasJungiamosios detalės PN16 95 °C
Product line08
Produkto tipasPriedai
Produkto tipo„SonoSelect“ ir „Safe“
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPriedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
SCIP dokumentacijos Nr.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.694 Kilogram
Grynasis svoris0.35 Kilogram
Tūris0.356 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428538428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm