Energijos skaitikliai, Priedai, Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams
014U1938
„SonoSelect“ ir „Safe“
014U1938
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Material Description | Tail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN16 95 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | „SonoSelect“ ir „Safe“ |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Priedai šilumos skaitikliams, skaičiuotuvams ir srauto jutikliams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.484 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.242 Kilogram |
| Tūris | 0.3 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |