Energijos skaitikliai, Priedai, Adapteris R½" į M10x1 (32 vnt.) - kūginis sriegis sandarinimui pakulomis
014U1935
Bendra visam paketui
014U1935
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Material Description | adapteris R½" į M10x1 (32vnt.) |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Priedo tipas | Jungiamosios detalės PN25 130 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produkto tipo | Bendra visam paketui |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Adapteris R½" į M10x1 (32 vnt.) - kūginis sriegis sandarinimui pakulomis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Household HM accessories - Adaptor |
| SCIP dokumentacijos Nr. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.041 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.04 Kilogram |
| Tūris | 0.008 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |