RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: RET
087N6478
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Apsauga nuo užšalimo | Taip |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Backplate | Custom Backplate |
| Būsenos indikatorius | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 43 mm |
| Įjungimo / išjungimo valdymas | Taip |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 1 A |
| Kanalų skaičius | 1 |
| Kategorijos pavadinimas | Digital Thermostat |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Medžiaga | ABS+PC, non-flammable |
| Modulių reguliavimas | Taip |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimas | 2 Wire |
| On/Off moduliuojantis valdymas | Taip |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Plotis [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | RET2001 OT - V2 |
| Produkto tipas | RET2001 |
| Produktų grupė | RET kambario termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rutulio kietumo bandymas [°C] | 75 °C |
| Savybės | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electronic programmable room thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Room heating |
| Taršos kontrolė | 2 laipsniai |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo tipas | 24Vdc |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Valdymo tipas | Opentherm moduliuojantis valdymas |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 3 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.185 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.185 Kilogram |
| Tūris | 0.656 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |