Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Apsauga nuo užšalimoTaip
Atsparumas±10%
Aukštis [mm]86 mm
BackplateIndustry Standard Backplate
Būsenos indikatoriusTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesNo
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]30 mm
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]1 A
Kanalų skaičius1
Kategorijos pavadinimasDial Thermostat
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Charakteristika
Vertė
MedžiagaABS+PC, non-flammable
Montavimas3 Wire Installation
PatvirtinimasCEUKCA
Plotis [mm]86.00 mm
Product line03
Produkto aprašymasRET1001M-V2
Produkto tipasRET1001
Produktų grupėRET kambario termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectronic programmable room thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasRoom heating
Taršos kontrolė2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo tipas230Vac
UNSPSC KODAS41112209
Valdymo tipasOn/Off load compensation
Varžinė išvesties relės srovė [A]3 A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris182 Gram
Grynasis svoris129.8 Gram
Tūris0.656 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm