RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
087N6460
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Apsauga nuo užšalimo | Taip |
| Atsparumas | ±10% |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Backplate | Custom Backplate |
| Būsenos indikatorius | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 30 mm |
| Įjungimo / išjungimo valdymas | Taip |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 1 A |
| Kanalų skaičius | 1 |
| Kategorijos pavadinimas | Dial Thermostat |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | ABS+PC, non-flammable |
| Montavimas | 3 Wire Installation |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Plotis [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | RET1001M |
| Produkto tipas | RET1001 |
| Produktų grupė | RET kambario termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rutulio kietumo bandymas [°C] | 75 °C |
| Savybės | RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Room heating |
| Taršos kontrolė | 2 laipsniai |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Terpė | A |
| Tiekimo tipas | 230Vac |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Valdymo tipas | On/Off moduliuojantis valdymas |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 3 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.176 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.106 Kilogram |
| Tūris | 0.604 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |