RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
087N1125
RMT230T, elektromechaninis kambario termostatas su akseleratoriumi, termometru ir naktiniu temperatūros pažeminimu, naudojamas230 V sistemoje su SPDT kontaktu
087N1125
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akseleratorius | Taip |
| Aukštis [mm] | 80 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 40 mm |
| Įmontuotas termometras | Taip |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 4 A |
| Kategorijos pavadinimas | Mechanical Dial Thermostat |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TERMOSTATAS RMT-230T |
| Naktinis nustatymas | Taip |
| Perjungimo skirtumas [°C] [Maks.] | 1 °C |
| Plotis [mm] | 80.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | RMT-230T R.TH. |
| Produkto tipas | RMT230 |
| Produktų grupė | RMT kambario termostatas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | RMT230T, elektromechaninis kambario termostatas su akseleratoriumi, termometru ir naktiniu temperatūros pažeminimu, naudojamas230 V sistemoje su SPDT kontaktu |
| Temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperatūra [°C] [Min.] | 8 °C |
| Terpė | A |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 10 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.15 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.148 Kilogram |
| Tūris | 0.372 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019031 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |