TPOne-S + DBR, 230Vac
087N7856
TPOne-S + DBR su „Wi-Fi“ prijungtas programuojamas kambario termostatas ir RF imtuvas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TPOne
087N7856
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo užšalimo | Taip |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| Atostogų funkcija | Taip |
| Aukštis [mm] | 66 mm |
| Automatinis vasaros laikas | Taip |
| Backplate | Custom Backplate |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Gamykloje nustatytas kalendorius, laikrodis | Taip |
| Gamykloje nustatytos programos | Taip |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Grafiko tipas | 7 dienos, 5/2 dienos, 24 val. |
| Gylis [mm] | 30 mm |
| Įjungimai / išjungimai per dieną | 6 |
| Įjungimo / išjungimo valdymas | Taip |
| Įmontuotas jutiklis | Taip |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 1 A |
| Išjungimas | Taip |
| Kategorijos pavadinimas | Programmable thermostat |
| Laiko rodymas | AM/PM arba 24 val. rodymas |
| Material Description | TPOne-S + DBR |
| Medžiaga | ABS+PC, non-flammable |
| Nominali impulso įtampa [kV] | 2.5 kV |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nuotolnio jutiklio parinktis | Ne |
| On/Off moduliuojantis valdymas | Taip |
| Optimalios pradžios valdymas | Taip |
| Pasirenkama °C arba °F | Taip |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Perreguliavimo funkcija | Taip |
| Plotis [mm] | 155.00 mm |
| Pradžios atidėjimo reguliavimas | Taip |
| Priežiūros intervalo laikmatis | Taip |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | TPOne-S + DBR |
| Produkto tipas | TPOne |
| Produktų grupė | Programuojami kambario termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| RF dažnis [MHz] | 868.42 MHz |
| RF diapazonas [m] | 30 m |
| Rodo laiką arba temperatūrą | Taip |
| Rutulio kietumo bandymas [°C] | 75 °C |
| Savybės | TPOne-S + DBR su „Wi-Fi“ prijungtas programuojamas kambario termostatas ir RF imtuvas |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Room heating |
| Taršos kontrolė | 2 laipsniai |
| Temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros tikslumas | ±1°C |
| Termostato režimas | Taip |
| Terpė | A |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo tipas | 230Vac |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Valdymo tipas | On/Off moduliuojantis valdymas |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 3 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.47 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.1 Kilogram |
| Tūris | 1.872 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |