Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TP5001

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Apsauga nuo užšalimoTaip
Apšviestas ekranasTaip
Atostogų funkcijaTaip
Atsparumas±10%
Aukštis [mm]86 mm
Automatinis vasaros laikasTaip
BackplateCustom Backplate
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamykloje nustatytos programosTaip
Garantija [Metai]2
Grafiko tipas5/2 dienos, 24 val.
Gylis [mm]43 mm
Įjungimai / išjungimai per dieną4
Įjungimo / išjungimo valdymasTaip
Įmontuotas jutiklisTaip
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]1 A
Kategorijos pavadinimas5/2 Day Thermostat
Laiko rodymasAM/PM arba 24 val. rodymas
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Charakteristika
Vertė
MedžiagaABS+PC, non-flammable
Nominali impulso įtampa [kV]2.5 kV
Nuotolnio jutiklio parinktisNe
On/Off moduliuojantis valdymasTaip
Optimalios pradžios valdymasTaip
PatvirtinimasCEUKCA
Perreguliavimo funkcijaTaip
Plotis [mm]86.00 mm
Pradžios atidėjimo reguliavimasTaip
Priežiūros intervalo laikmatisTaip
Product line03
Produkto aprašymasTP5001M Prog Stat 230V
Produkto tipasTP5001
Produktų grupėProgramuojami kambario termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rodo laiką arba temperatūrąTaip
Rutulio kietumo bandymas [°C]75 °C
SavybėsTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasRoom heating
Taršos kontrolė2 laipsniai
Temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo tipas230Vac
UNSPSC KODAS41112209
Valdymo tipasOn/Off moduliuojantis valdymas
Varžinė išvesties relės srovė [A]3 A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris207 Gram
Grynasis svoris102 Gram
Tūris0.604 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk