Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Panardinami termostatai, ITL, Veikimas: Apribotas termostatas, 90 °C - 100 °C

099-1059

Apribojimo funkcija (rankinis nustatymas iš naujo)
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: IT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
Aukštis [mm]110 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gaminio etiketėYes
Gamykloje nustatyta temp. Apribojimas [°C]90 °C
Gilzės ilgis [mm]120 mm
Gylis [mm]57 mm
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]3 A
Charakteristika
Vertė
Jungiklio tipas – apribojimasSPST
Material DescriptionITL
Plotis [mm]54.00 mm
Product line03
Produkto tipasITL
Produktų grupėPanardinami termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ribų diapazonas [°C] [Maks.]100 °C
Ribų diapazonas [°C] [Min.]90 °C
SavybėsApribojimo funkcija (rankinis nustatymas iš naujo)
Varžinė išvesties relės srovė [A]10 A
VeikimasApribotas termostatas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.268 Kilogram
Grynasis svoris0.268 Kilogram
Tūris1.202 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm