Danfoss logo
ITC 099-1058 angled

Panardinami termostatai, ITC, Veikimas: Valdymo termostatas, 0 °C - 90 °C

099-1058

Kontrolės funkcija (terminis nustatymas iš naujo) su paslėptu apsaugos nuovandalizmo reguliavimu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Aukštis [mm]110 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gaminio etiketėYes
Gilzės ilgis [mm]100 mm
Gylis [mm]56 mm
In scope of WEEEYes
Indukcinė išvesties relės srovė [A]3 A
Jungiklio tipas - reguliatoriusSPDT
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionITC
Perjungimo skirtumas4 ± 1°C
Plotis [mm]54.00 mm
Product line03
Produkto tipasITC
Produktų grupėPanardinami termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKontrolės funkcija (terminis nustatymas iš naujo) su paslėptu apsaugos nuovandalizmo reguliavimu
Temperatūros reguliavimo diapazonas [°C] [Maks.]90 °C
Temperatūros reguliavimo diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Varžinė išvesties relės srovė [A]10 A
VeikimasValdymo termostatas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.265 Kilogram
Grynasis svoris0.265 Kilogram
Tūris1.17 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420079738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm