TERMOSTATAS ATC, 30 °C - 90 °C
041E0010
ŠILUMAI LAIDUS MIŠINYS, 5 g, TECHNINEI PRIEŽIŪRAI
041E0010
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Cylinder Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 2 A |
| Material Description | TERMOSTATAS ATC |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Product name | ATC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | ATC |
| Produktų grupė | JK cilindras, vamzdis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | ŠILUMAI LAIDUS MIŠINYS, 5 g, TECHNINEI PRIEŽIŪRAI |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| Temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperatūra [°C] [Min.] | 30 °C |
| Terpė | A |
| UL mark | No |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 6 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.264 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.189 Kilogram |
| Tūris | 0.781 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |