Apsauginiai termostatai, ST-1
087N1050
Apsauginis termostatas ST-1
087N1050
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP40 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis STW [K] | 12 (+/- 3) |
| Diferencinis TR [K] | 4 (+/- 1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Išjungimo tikslumas [K] [Maks.] | 6 K |
| Išjungimo tikslumas [K] [Min.] | 0 K |
| Jutiklio gilzės medžiaga | Žalvaris Ms 58 / varis |
| Jutiklio jungtis | R ½ |
| Jutiklio temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Kabelio įvestis | Pg 20 |
| Kontaktai | Ag 1000/1000 |
| Kontakto indukcinė apkrova [A] | 2.5 A |
| Kontakto ominė apkrova [A] | 10 A |
| Kontakto trijų fazių apkrova [A] | 7 A |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -15 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | TERMOSTAT ST 1 |
| Montavimo kryptis | Be apribojimų |
| Nominalus slėgis [bar] | 10 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pradinio temperatūros nustatymo skirtumas STW | Automatinis |
| Pradinio temperatūros nustatymo skirtumas TR | Automatinis |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | ST-1 |
| Produktų grupė | Apsauginiai termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugumo val;dymo STW nustatymas [°C] [Maks.] | 120.000 °C |
| Saugumo val;dymo STW nustatymas [°C] [Min.] | 100.000 °C |
| Savybės | Apsauginis termostatas ST-1 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| Temperatūros jutiklio ilgis [mm] | 100 mm |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 9.0 mm |
| Temperatūros jutiklių skaičius | 2 |
| Termostato TR nustatymas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Termostato TR nustatymas [°C] [Min.] | 30 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Transportavimo temperatūra [°C] [Min.] | -15 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.46 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.436 Kilogram |
| Tūris | 2.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |