Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 – tai ECL Comfort valdiklių grupės elektroninis valdiklis, atliekantis oro kompensuojamą srauto temperatūros reguliavimą centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemose. Tinkamai reguliuojant srauto temperatūrą šildymo ir vėsinimo sistemose galima sutaupyti energijos. Galima reguliuoti iki 4 kontūrų.

ECL Comfort 310 valdiklis konfigūruojamas su pasirinkta taikymo sistema naudojant ECL taikymo raktą.

ECL Comfort 310 veikia ir kaip autonominis valdiklis. Jį galima susieti su ne daugiau nei dviem NVP ir plėtimo moduliu ECA 32 arba ECA 35 su papildomais įėjimais ir išėjimais.

Features and benefits

  • Sukurtas komfortiškai temperatūrai, optimaliam energijos suvartojimui, lengvam montavimui naudojant ECL taikymo raktą („Plug-and-Play“) ir patogiam valdymui
  • 3 valdymo grandinės + termostatinė funkcija
  • Integruotos ryšio sąsajos
  • 10 įėjimų: 6 Pt 1000, 4 konfigūruojami
  • 3 x 3 taškų valdymo išėjimai, optimizuoti pavaroms
  • 6 reliniai išėjimai
  • Įrašytų duomenų peržiūra ekrane arba per ryšio sąsają
  • Prijungimas prie „Leanheat® Monitor“ – lengva įdiegti, pasiekti ir reguliuoti / stebėti
  • Pasirenkamas ECA 30/31 nuotolinio valdymo blokas
  • Didesnį energijos taupymą užtikrina kompensavimas pagal oro sąlygas