ECL taikymo raktai, P318
087H3835
ECL APPLICATION KEY A318 DE
087H3835
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 25 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Karšto vandens akumuliacinės talpos sistema | Taip |
| Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpa | Ne |
| KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius | 1 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P318 I-pack |
| Momentinio karšto vandens sistema | Ne |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Motorizuotų vožtuvų skaičius | 1 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | P318 |
| Produktų grupė | ECL taikymo raktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Savybės | ECL APPLICATION KEY A318 DE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Šildymo kontūrų skaičius | 1 |
| Siurblių skaičius | 3 |
| Zone control | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.332 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.004 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955188 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |