Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL taikymo raktai, A390

087H3832

ECL programavimo raktas A390 DE. 3 x šildymo / vėsinimo / KVBR valdymas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistemaTaip
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpaTaip
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390 DE
Momentinio karšto vandens sistemaNe
Charakteristika
Vertė
Motorizuotų vožtuvų skaičius3
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasA390
Produktų grupėECL taikymo raktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SavybėsECL programavimo raktas A390 DE. 3 x šildymo / vėsinimo / KVBR valdymas
SCIP dokumentacijos Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Šildymo kontūrų skaičius3
Siurblių skaičius5
Zone controlNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.42 Kilogram
Grynasis svoris0.3 Kilogram
Tūris1.152 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm