Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL taikymo raktai, A377

087H3827

ECL programavimo raktas A377 DE. 2 x šildymo ir 1 x KVBR-rezervuaro valdymas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistemaTaip
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpaTaip
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A377 DE
Momentinio karšto vandens sistemaNe
Charakteristika
Vertė
Motorizuotų vožtuvų skaičius3
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasA377
Produktų grupėECL taikymo raktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SavybėsECL programavimo raktas A377 DE. 2 x šildymo ir 1 x KVBR-rezervuaro valdymas
SCIP dokumentacijos Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Šildymo kontūrų skaičius2
Siurblių skaičius5
Zone controlNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.396 Kilogram
Grynasis svoris0.005 Kilogram
Tūris1.075 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104038094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm