Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL taikymo raktai, A333

087H3818

ECL programavimo raktas A333. Šildymo valdymas su vieno ar dviejų cirkuliacinių siurblių greičio valdymu. Vandens papildymo ir saugojimo funkcija.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistemaNe
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpaNe
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius0
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A333
Momentinio karšto vandens sistemaNe
Charakteristika
Vertė
Motorizuotų vožtuvų skaičius1
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasA333
Produktų grupėECL taikymo raktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SavybėsECL programavimo raktas A333. Šildymo valdymas su vieno ar dviejų cirkuliacinių siurblių greičio valdymu. Vandens papildymo ir saugojimo funkcija.
SCIP dokumentacijos Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Šildymo kontūrų skaičius1
Siurblių skaičius4
Zone controlNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.172 Kilogram
Grynasis svoris0.172 Kilogram
Tūris1.152 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104047744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm