A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: ECL 2XX taikymo raktai
087H3826
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Karšto vandens akumuliacinės talpos sistema | Ne |
| Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpa | Ne |
| KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius | 0 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Momentinio karšto vandens sistema | Ne |
| Motorizuotų vožtuvų skaičius | 3 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | A201 |
| Produktų grupė | ECL taikymo raktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Savybės | ECL programavimo raktas A201 DE. Grindų šildymo valdymas. |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Šildymo kontūrų skaičius | 3 |
| Siurblių skaičius | 3 |
| Zone control | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.3 Kilogram |
| Tūris | 1.152 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |