Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL taikymo raktai, A247

087H3822

Taikymo raktas A247/347 DE

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistemaTaip
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpaTaip
Konstrukcijalaisva
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
Momentinio karšto vandens sistemaNe
Motorizuotų vožtuvų skaičius2
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pakuotės aukštis [mm]0 mm
Pakuotės gylis [mm]0 mm
Pakuotės plotis [mm]0 mm
PatvirtinimasCE
Product line08
Produkto tipasA247
Produktų grupėECL taikymo raktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SavybėsTaikymo raktas A247/347 DE
SCIP dokumentacijos Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Šildymo kontūrų skaičius1
Siurblių skaičius4
Zone controlNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.396 Kilogram
Grynasis svoris0.1 Kilogram
Tūris1.152 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm