ECL taikymo raktai, A237
087H3821
Taikymo raktas A237/337 DE
087H3821
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 7 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Karšto vandens akumuliacinės talpos sistema | Taip |
| Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpa | Taip |
| Konstrukcija | laisva |
| KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius | 1 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE |
| Momentinio karšto vandens sistema | Ne |
| Motorizuotų vožtuvų skaičius | 1 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pakuotės aukštis [mm] | 0 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 0 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 0 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | A237 |
| Produktų grupė | ECL taikymo raktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Savybės | Taikymo raktas A237/337 DE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Šildymo kontūrų skaičius | 1 |
| Siurblių skaičius | 4 |
| Zone control | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.396 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.155 Kilogram |
| Tūris | 1.267 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |