Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL taikymo raktai, A230

087H3820

ECL programavimo raktas A230 DE. Šildymo valdymas su vėjo kompensacija. Vėsinimo valdymas.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistemaNe
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpaNe
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius0
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Momentinio karšto vandens sistemaNe
Charakteristika
Vertė
Motorizuotų vožtuvų skaičius1
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasA230
Produktų grupėECL taikymo raktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SavybėsECL programavimo raktas A230 DE. Šildymo valdymas su vėjo kompensacija. Vėsinimo valdymas.
SCIP dokumentacijos Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Šildymo kontūrų skaičius1
Siurblių skaičius1
Zone controlNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.43 Kilogram
Grynasis svoris0.005 Kilogram
Tūris1.075 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm