Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL taikymo raktai, A232

087H3812

ECL programavimo raktas A232. Šildymo / grindų šildymo vėsinimo valdymas / lubų vėsinimo sistemos

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate7 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Karšto vandens akumuliacinės talpos sistemaNe
Karšto vandens įkrovimo sistema su akumuliacine talpaNe
KV buitinėms reikmėms kontūrų skaičius0
Material DescriptionA232 programavimo raktas
Momentinio karšto vandens sistemaNe
Charakteristika
Vertė
Motorizuotų vožtuvų skaičius2
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasA232
Produktų grupėECL taikymo raktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SavybėsECL programavimo raktas A232. Šildymo / grindų šildymo vėsinimo valdymas / lubų vėsinimo sistemos
SCIP dokumentacijos Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Šildymo kontūrų skaičius1
Siurblių skaičius2
Zone controlNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.354 Kilogram
Grynasis svoris0.3 Kilogram
Tūris1.152 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104047737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm