Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

Termostatai, DEVIreg™ 233, Jutiklio tipas: Grindys

140F1020

Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Ekrano tipas: BE EKRANO
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Termostatas

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1170

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]71 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasBE EKRANO
Elemento IP klasė41
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]1.70 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]31 mm
Histerezė (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasGrindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. varžinė apkrova [A]13 A
Material DescriptionDEVIreg 233 w. floor sensor
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]85 mm
Pakuotės gylis [mm]140 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]44.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIreg™ 233
Produkto tipasDEVIreg™ 233
Produktų grupėTermostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasHisterezė
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDEVIreg 233
Sertifikavimo įmonėCE
Skalės nustatymas0 - 6
SpalvaBaltas RAL 9010
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.219 Kilogram
Grynasis svoris0.217 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.131 Liter
EAN/UPC5703466208984