Danfoss logo
DEVIreg TOUCH PURE BLACK 140F1069 R

Termostatai, „DEVIreg™ Touch“ juodas, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

140F1069

Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Atsarginė baterijaTaip
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Contains batteriesYes
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.40 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]24 mm
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]20 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Touch - Pure Black
Charakteristika
Vertė
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]10 °C
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Touch screen
Pakuotės aukštis [mm]85 mm
Pakuotės gylis [mm]140 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
Palaikoma rėmo sistemaTaip
Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipaiTaip
PatvirtinimasUkrTESTCE
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymas„DEVIreg™ Touch“ juodas
Produkto tipasDEVIreg™ Touch
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
Savybės„DEVIreg Touch“ – juodas
Sertifikavimo įmonėCEEACIntertek SemkoUkrTEST
SpalvaJuodas RAL 9005
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Termostato IP klasė21
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.131 Liter
EAN/UPC5703466225608