Termostatai, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
140F1172
Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 35, Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: LCD
140F1172
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 1.00 W |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I7(c)-V |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 32 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Solo (White) |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ Solo (White) |
| Produkto tipas | DEVIreg™ Solo |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | DEVIreg™ Solo (White) |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
| Weight per battery | 1 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 230 Gram |
| Grynasis svoris | 160 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253885 |