Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostatai, DEVIreg™ Smart dramblio kaulo, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

140F1142

Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.40 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]44 mm
Histerezė (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]20 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Charakteristika
Vertė
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]10 °C
Pakuotės aukštis [mm]84 mm
Pakuotės gylis [mm]110 mm
Pakuotės plotis [mm]108 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIreg™ Smart dramblio kaulo
Produkto tipasDEVIreg™ Smart
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
Savybės„DEVIreg Smart “ dramblio kaulo spalva
Sertifikavimo įmonėCEEACIntertek Semko
SpalvaDramblio kaulas 1013
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.263 Kilogram
Grynasis svoris0.26 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.998 Liter
EAN/UPC5703466239643