Termostatai, DEVIreg™ Smart baltas, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
140F1141
Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DEVIreg™ Smart
140F1141
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | Wireless |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contains batteries | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 44 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 44 mm |
| Height (EF000040) | 85 |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | DEVIreg Smart Pure White |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 10 °C |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Pakuotės aukštis [mm] | 84 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 110 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 108 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ Smart baltas |
| Produkto tipas | DEVIreg™ Smart |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | „DEVIreg Smart“ baltas |
| Sertifikavimo įmonė | CEEACIntertek Semko |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.4 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| Width (EF000008) | 108 |
| With display (EF000458) | TRUE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.263 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.26 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.034 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239636 |